![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558067-1000.jpg)
Kitfixvs, Tauchfeuerverzinkt
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Kitfixvs, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. CM558067
EAN.
3599075580670
Rabattgruppe : 61
5,68 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 3.6-5.9 mm |
Bore diameter | 7 mm |
Permitted net load | 5 N |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION