![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386683-LEGRAND-1000.jpg)
Kit Silok D20,5
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Kit Silok D20,5
Best.-Nr. 386683
EAN.
8009561503144
Rabattgruppe : 78
33,35 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal thread size metric/PG | 21 |
---|---|
Schlüsselweite | 35 mm |
Sechskant Eckmaß | 35 mm |
Für Kabeldurchmesser | 21-21 mm |
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP68 |
Shock resistant | Yes |
Colour | Other |
Bend radius protection/trumpet flare | Yes |
---|---|
With locknut | No |
Model | Straight |
Multi seal area | No |
Flat cable coupling | No |
With strain relief | Yes |
Type of sealing | Membrane |
Separable screw gland | Yes |
Operating / setting temperature | -20-80 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |