![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-363926-WEB-F.jpg)
Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo écran 5pouces noir avec assistant vocal Alexa et platine de rue Linea3000 noire
Classe 300EOS with Netatmo
Bticino
Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo écran 5pouces noir avec assistant vocal Alexa et platine de rue Linea3000 noire
Best.-Nr. BT363926
EAN.
8005543732656
Kit visiophone connecté prêt à poser noir avec assistant vocal Alexa intégré, permettant à l'utilisateur depuis un smartphone de voir qui sonne et répondre et d'ouvrir le portail.
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mit Video | Ja |
---|---|
Anzahl der Innenstationen | 1 |
Anzahl der Außenstationen | 1 |
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 2 |
Installationstechnik | Bus-System |
Montageart Innenstation | Aufputz |
Farbe der Innenstation | schwarz |
Montageart Außenstation | Unterputz |
Werkstoff der Außenstation | Aluminium |
Farbe der Außenstation | schwarz |
Bildsystem | PAL |
Eigenschaft Bildsystem | Farbe |
Abhörsicher | Nein |
Verbindung mit Smartphone möglich | Ja |
Internkommunikation | Ja |
Freisprechen | Ja |
Mit Tag-/Nachtfunktion | Ja |
Öffnungswinkel Kamera | 110 ° |
Mit Memory-Funktion | Ja |
Bildschirmdiagonale | 127 mm, 5 inch |
Manuell einstellbare Kamera | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Hörgerätekompatibel | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel mit Google Assistant | Ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
Breite | 130 mm |
Höhe | 230 mm |
Tiefe | 40 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Einsatztemperatur | -25-70 °C |
Lagertemperatur | -40-100 °C |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 20-27 V |
Nennstrom | 0.04-1 A |
Frequenz | 50-60 Hz |
Schallpegel | 80 dB |
Standby Verbrauch | 215 mA |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
---|---|
Aderquerschnitt | 0.28-2.5 mm² |
USB-Anschluss | Ja |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Ja |
Mit Signallampe | Ja |
Montageart | Aufputz/Unterputz |
Kontrollmodus | Drahtlos |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Zusatzeinheit | Ja |
Lautstärkeregelung | Ja |
Adressierbar | Ja |
Türsprechanlage mit App | Ja |
Anzahl Klingeltöne | 6 |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Ja |
Auflösung | 1280x720 |
Helligkeitseinstellung | Ja |
Kontrasteinstellung | Ja |
Video mit Memory-Funktion | Ja |
Kameratype | Fest |
Video recorder angle | 110 ° |
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit | 200 m |
Art des Kommunikationsgrades | Sonstige |
IEC code (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Nicht anwendbar , Nicht anwendbar |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Anzahl Pack 1 | 0 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 0 |
IEC code (Pack 2) | Nicht anwendbar |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 2) | Nicht anwendbar |
Anzahl Pack 2 | 0 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 2) | 0 |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network , SCS |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Amazon Alexa |
Anwendungsname | Home + Security , Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Türsprech-/Gegensprechanlagen |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-70-394-02
(0.17 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION