Direkt zum Inhalt
Logo print

Kennzeichnungssystem Memocab, Symbol:"+" (Schwarz auf Weiß)

Bezeichnungsmaterial Legrand

Kennzeichnungssystem Memocab, Symbol:"+" (Schwarz auf Weiß)

Best.-Nr. 037956 EAN. 3245060379568
Rabattgruppe : 00
7,64 € / 100 Stück Verpackungseinheit 240 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung sonstige
Verzahnung ohne
Werkstoff Kunststoff
Kabeldurchmesser 0.8-2.2 mm
Länge 3.8 mm
Breite 2.3 mm
Farbe weiß
Transparent Nein
Mit Textfeld Ja
Aufdruck Symbole
Montageart Sonstige

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung