![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037849-LEGRAND-1000.jpg)
Kennzeichnungssystem Memocab, Buchstabe:X (Schwarz auf Weiß)
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem Memocab, Buchstabe:X (Schwarz auf Weiß)
Best.-Nr. 037849
EAN.
3245060378493
Rabattgruppe : 00
7,64 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
240 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Other |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Cable diameter | 0.8-2.2 mm |
Length | 3.8 mm |
Width | 2.3 mm |
Colour | White |
---|---|
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Letters |
Mounting method | Other |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION