Kennzeichnungssystem Duplix Etikettenträger Schwarz
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem Duplix Etikettenträger Schwarz
Best.-Nr. 038460
EAN.
3245060384609
Rabattgruppe : 00
30,20 €
/
100 Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Kabeldurchmesser | 8-90 mm |
Länge | 103 mm |
Breite | 8.6 mm |
Farbe | schwarz |
---|---|
Transparent | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Aufdruck | ohne |
Montageart | Sonstige |