![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038426-LEGRAND-1000.jpg)
Kennzeichnungssystem Duplix Etiketten "Q"
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem Duplix Etiketten "Q"
Best.-Nr. 038426
EAN.
3245060384265
Rabattgruppe : 00
7,48 €
/
100 Stück
Verpackungseinheit
600 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge | 8.4 mm |
Breite | 5 mm |
Farbe | gelb |
---|---|
Transparent | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Aufdruck | Buchstaben |
Montageart | rasten |