Kennzeichnungssystem Duplix Etiketten Braun "1"
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem Duplix Etiketten Braun "1"
Best.-Nr. 038401
EAN.
3245060384012
Rabattgruppe : 00
7,27 €
/
100 Stück
Verpackungseinheit
800 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge | 8.4 mm |
Breite | 5 mm |
Farbe | braun |
---|---|
Transparent | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Aufdruck | Ziffern |
Montageart | rasten |