Direkt zum Inhalt
Logo print

Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschnitt 0,15 bis 0,5 mm², Symbol:"+"

Bezeichnungsmaterial Legrand

Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschnitt 0,15 bis 0,5 mm², Symbol:"+"

Best.-Nr. 038142 EAN. 3245060381424
Rabattgruppe : 00
8,23 € / 100 Stück Verpackungseinheit 300 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Heftform
Verzahnung ohne
Werkstoff Kunststoff
Aderdurchmesser 0.4-0.8 mm
Kabeldurchmesser 1-2.3 mm
Länge 5 mm
Breite 2.3 mm
Farbe gelb
Transparent Nein
Mit Textfeld Ja
Aufdruck Symbole
Montageart rasten