Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschn. 0,15 bis 0,5 mm², Buchstabe:O (SW)
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschn. 0,15 bis 0,5 mm², Buchstabe:O (SW)
Best.-Nr. 038124
EAN.
3245060381240
Rabattgruppe : 00
8,23 €
/
100 Stück
Verpackungseinheit
300 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Heftform |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Aderdurchmesser | 0.4-0.8 mm |
Kabeldurchmesser | 1-2.3 mm |
Länge | 5 mm |
Breite | 2.3 mm |
---|---|
Farbe | gelb |
Transparent | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Aufdruck | Buchstaben |
Montageart | rasten |