Kantenschutz PVC UV-beständig
Stiele und Konsolen
Legrand
Kantenschutz PVC UV-beständig
Best.-Nr. 8302101
EAN.
9008130001950
Rabattgruppe : 85
8,43 €
/
m
Verpackungseinheit
50 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für | Kabelrinne |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Bauform | Schutzband |
---|---|
Width | 8 mm |
Height | 15 mm |
Colour | Black |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION