Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Kabelverschraubung PG9
Kabelverschraubungen
Legrand
Kabelverschraubung PG9
Best.-Nr. 096821
EAN.
3245060968212
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
50 Stück
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand
Kabelverschraubung
Best.-Nr.381585
Kabelverschraubung IP 68 PG9
0,90 €
/
Stück
exkl. MwSt.
Technische Merkmale
Gewindeart | PG |
---|---|
Gewindenennmaß metrisch/PG | 7 |
Gewindesteigung | 1.27 mm |
Gewindelänge | 8 mm |
Schlüsselweite | 15 mm |
Sechskant Eckmaß | 17 mm |
Für Kabeldurchmesser | 3.5-6 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Halogenfrei | Ja |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfest | Ja |
---|---|
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Biegeschutz | Nein |
Mit Gegenmutter | Nein |
Ausführung | gerade |
Flachkabelverschraubung | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein |
Einsatztemperatur | -20-80 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Lagertemperatur | -20-80 °C |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION