Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/096823_pw_150742.jpg)
Kabelverschraubung PG7
Kabelverschraubungen
Legrand
Kabelverschraubung PG7
Best.-Nr. 096820
EAN.
3245060968205
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
50 Stück
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-381584-WEB-R.jpg?itok=Y97KfXW5)
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand
Kabelverschraubung
Best.-Nr.381584
Kabelverschraubung IP 68 PG7
0,93 €
/
1 piece
exkl. MwSt.
Technische Merkmale
Thread type | PG |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 9 |
Pitch thread | 1.41 mm |
Thread length | 8 mm |
Wrench width | 19 mm |
Hexagon angular dimension | 22 mm |
Suitable for cable diameter | 4-8 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Shock resistant | Yes |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Bend radius protection/trumpet flare | No |
With locknut | No |
Model | Straight |
Flat cable coupling | No |
Separable screw gland | No |
Operating / setting temperature | -20-80 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Storage temperature | -20-80 °C |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION