Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/096800_pw_150739.jpg)
Kabelverschraubung M50
Kabelverschraubungen
Legrand
Kabelverschraubung M50
Best.-Nr. 096808
EAN.
3245060968083
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
10 Stück
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-381582-WEB-R.jpg?itok=ePW7npSk)
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand
Kabelverschraubung
Best.-Nr.381582
Kabelverschraubung IP 68 M50
5,60 €
/
Stück
exkl. MwSt.
Technische Merkmale
Gewindeart | metrisch |
---|---|
Gewindenennmaß metrisch/PG | 25 |
Gewindesteigung | 1.5 mm |
Gewindelänge | 15 mm |
Schlüsselweite | 30 mm |
Sechskant Eckmaß | 35 mm |
Für Kabeldurchmesser | 13-18 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Halogenfrei | Ja |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfest | Ja |
---|---|
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Biegeschutz | Nein |
Mit Gegenmutter | Nein |
Ausführung | gerade |
Flachkabelverschraubung | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein |
Einsatztemperatur | -20-80 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Lagertemperatur | -20-80 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION