Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Kabelverschraubung M32

Kabelverschraubungen Legrand

Kabelverschraubung M32

Best.-Nr. 096806 EAN. 3245060968069
Preis auf Anfrage Verpackungseinheit 10 Stück
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
title
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand Kabelverschraubung
Best.-Nr.381580

Kabelverschraubung IP 68 M32

2,06 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Technische Merkmale

Thread type Metric
Nominal thread size metric/PG 16
Pitch thread 1.5 mm
Thread length 15 mm
Wrench width 22 mm
Sechskant Eckmaß 25 mm
Suitable for cable diameter 5-10 mm
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
Halogen free Yes
Glass-fibre reinforced No
Degree of protection (IP) IP55
Shock resistant Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Bend radius protection/trumpet flare No
With locknut No
Model Straight
Flat cable coupling No
Separable screw gland No
Operating / setting temperature -20-80 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None
Storage temperature -20-80 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
096806.dwg dwg (0.1 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-2014-113-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)