Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Kabelverschraubung M16

Kabelverschraubungen Legrand

Kabelverschraubung M16

Best.-Nr. 096801 EAN. 3245060968014
Preis auf Anfrage Verpackungseinheit 50 Stück
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
title
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand Kabelverschraubung
Best.-Nr.381577

Kabelverschraubung IP 68 M16

0,85 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Technische Merkmale

Thread type PG
Nominal thread size metric/PG 36
Pitch thread 1.588 mm
Gewindelänge 14.5 mm
Wrench width 53 mm
Sechskant Eckmaß 59 mm
Suitable for cable diameter 22-32 mm
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
Halogen free Yes
Glass-fibre reinforced No
Degree of protection (IP) IP55
Shock resistant Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Bend radius protection/trumpet flare No
With locknut No
Model Straight
Flat cable coupling No
Separable screw gland No
Operating / setting temperature -20-80 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None
Storage temperature -20-80 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
096801.dwg dwg (0.1 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-2014-113-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)