Kabelverschraubung IP 68 PG36
Kabelverschraubung
Legrand
Kabelverschraubung IP 68 PG36
Best.-Nr. 381591
EAN.
3414972280938
Rabattgruppe : 78
6,61 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | PG |
---|---|
Gewindenennmaß metrisch/PG | 36 |
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde | sonstige |
Gewindesteigung | 1.588 mm |
Gewindelänge | 17 mm |
Schlüsselweite | 53 mm |
Sechskant Eckmaß | 53 mm |
Für Kabeldurchmesser | 22-32 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Halogenfrei | Ja |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Schutzart (IP) | IP68 |
Schlagfest | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Biegeschutz | Nein |
Mit Gegenmutter | Nein |
---|---|
In Öffnung einrastend | Ja |
Ausführung | gerade |
Mehrfach Dichteinsatz | Nein |
Flachkabelverschraubung | Nein |
Mit Zugentlastung | Nein |
Art der Dichtung | Dichtring |
Teilbare Verschraubung | Nein |
Einsatztemperatur | -20-80 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Für bewehrte Kabel | Nein |
EMV-Ausführung | Nein |
Geschirmt | Nein |
Breite | 66 mm |
Höhe | 66 mm |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION