![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-381590-WEB-R.jpg)
Kabelverschraubung IP 68 PG29
Kabelverschraubung
Legrand
Kabelverschraubung IP 68 PG29
Best.-Nr. 381590
EAN.
3414972280907
Rabattgruppe : 78
4,14 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
20 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Thread type | PG |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 29 |
Nominal thread size inch/gas pipe thread | Other |
Pitch thread | 1.588 mm |
Thread length | 15 mm |
Wrench width | 42 mm |
Hexagon angular dimension | 42 mm |
Suitable for cable diameter | 18-25 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP68 |
Shock resistant | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Bend radius protection/trumpet flare | No |
With locknut | No |
---|---|
Snapping in opening | Yes |
Model | Straight |
Multi seal area | No |
Flat cable coupling | No |
With strain relief | No |
Type of sealing | Sealing ring |
Separable screw gland | No |
Operating / setting temperature | -20-80 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
For armoured cable | No |
EMC-version | No |
Screened | No |
Width | 51 mm |
Height | 55 mm |
Storage temperature | -5-40 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION