![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/58/LCM-COTFIL_CF54_P_071009_bend.jpg)
Kabeltrennbügel H69
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Kabeltrennbügel H69
Best.-Nr. CM586731
EAN.
3599075867313
Rabattgruppe : 61
17,95 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Partition height | 71 mm |
---|---|
Length | 118 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | No |
Type of fastening | Screwless |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION