![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481245-WEB-R.jpg)
Kabelrinne ungelocht 3030x300x60 ohne Verbinder R9010
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne ungelocht 3030x300x60 ohne Verbinder R9010
Best.-Nr. 481245
EAN.
3414971201019
Rabattgruppe : 85
163,60 €
/
m
Verpackungseinheit
6 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 60 mm |
---|---|
Width | 300 mm |
Material thickness | 0.6 mm |
Length | 3030 mm |
Useful cross section | 17355.24 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Weight | 2.47333333 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION