![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482107-WEB-R.jpg)
Kabelrinne ungelocht 3000x600x100 M/F, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne ungelocht 3000x600x100 M/F, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482107
EAN.
3414971032583
Rabattgruppe : 85
474,70 €
/
m
Verpackungseinheit
6 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 100 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material thickness | 0.9 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 58743.24 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Weight | 5.4 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
6 Dokumente
Whitebook
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
Whitebook
3 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION