Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-487380-WEB-R.jpg)
Kabelrinne ungelocht 3000x500x100x1,5 ohne Verbinder Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne ungelocht 3000x500x100x1,5 ohne Verbinder Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 487380
EAN.
3414971038783
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
6 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 100 mm |
---|---|
Width | 500 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
Length | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 48209 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Gewicht | 8.418 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION