Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelrinne ungelocht 3000x400x60 M/F Sendzimirverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Kabelrinne ungelocht 3000x400x60 M/F Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 480770 EAN. 3414971029132
Rabattgruppe : 85
85,85 € / m Verpackungseinheit 6 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 60 mm
Breite 400 mm
Materialstärke 0.9 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 23175.24 mm²
Mit Oberteil Nein
Seitenlochung Nein
Montagelochung im Boden Nein
NATO-Lochbild Nein
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Einsatztemperatur -20-120 °C
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt
Gewicht 3.986 kg/m
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT0954.pdf pdf (5.38 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)