Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelrinne ungelocht 3000x300x60 M/F, Tauchfeuerverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Kabelrinne ungelocht 3000x300x60 M/F, Tauchfeuerverzinkt

Best.-Nr. 482552 EAN. 3414971033559
Rabattgruppe : 85
215,95 € / m Verpackungseinheit 6 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Height 60 mm
Width 300 mm
Material thickness 0.9 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 17355.24 mm²
With cover No
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Operating / setting temperature -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Weight 2.47333333 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Handbuch
Whitebook
TEST-ASSET.pdf pdf (0.16 Mo)
Technisches Datenblatt
FT0954.pdf pdf (5.38 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00805-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)