Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelrinne ungelocht 3000x200x100 M/F, Tauchfeuerverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Kabelrinne ungelocht 3000x200x100 M/F, Tauchfeuerverzinkt

Best.-Nr. 482090 EAN. 3414971032422
Rabattgruppe : 85
323,30 € / m Verpackungseinheit 6 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Height 100 mm
Width 200 mm
Material thickness 0.9 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 19463.24 mm²
With cover No
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Operating / setting temperature -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Weight 3.02566667 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

6 Dokumente
Technisches Datenblatt
FT0971EN-00.pdf pdf (3.3 Mo)
Technisches Handbuch
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Datenblatt
FT0971.pdf pdf (2.34 Mo)
Whitebook
TEST-ASSET.pdf pdf (0.16 Mo)
3 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00804-V02.03-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00804-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)