Kabelrinne ungelocht 3000x150x60 Auto V2A
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne ungelocht 3000x150x60 Auto V2A
Best.-Nr. 488022
EAN.
3414971042322
Rabattgruppe : 85
147,60 €
/
m
Verpackungseinheit
6 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 60 mm |
---|---|
Breite | 150 mm |
Materialstärke | 0.6 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 8749.44 mm² |
Mit Oberteil | Nein |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Nein |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | integrierter Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (V2A) |
Oberflächenschutz | sonstige |
Gewicht | 1.41566667 kg/m |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Montageanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION