Kabelrinne ungelocht 3000x100x60 Auto V2A
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne ungelocht 3000x100x60 Auto V2A
Best.-Nr. 488021
EAN.
3414971042292
Rabattgruppe : 85
134,80 €
/
m
Verpackungseinheit
6 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 60 mm |
---|---|
Width | 100 mm |
Material thickness | 0.6 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 5809.44 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Stainless steel 304 (V2A) |
Surface protection | Other |
Weight | 1.17733333 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
3 Dokumente
Montageanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION