Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Kabelrinne INSTA 3000x100x60 Auto Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne INSTA 3000x100x60 Auto Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 481261
EAN.
3414971030930
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
6 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 60 mm |
---|---|
Width | 100 mm |
Material thickness | 0.6 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 5809.44 mm² |
With cover | No |
Side perforation | Yes |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Gewicht | 1.03 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Handbuch
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION