![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480586-WEB-R.jpg)
Kabelrinne gelocht 3030x400x60 ohne Verbinder R9010
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne gelocht 3030x400x60 ohne Verbinder R9010
Best.-Nr. 480586
EAN.
3414971200739
Rabattgruppe : 85
114,65 €
/
m
Verpackungseinheit
6 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 60 mm |
---|---|
Width | 400 mm |
Material thickness | 0.9 mm |
Length | 3030 mm |
Useful cross section | 23175.24 mm² |
With cover | No |
Side perforation | Yes |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Weight | 3.49333333 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION