Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelrinne gelocht 3030x200x60 ohne Verbinder R9010

Kabelrinnen Legrand

Kabelrinne gelocht 3030x200x60 ohne Verbinder R9010

Best.-Nr. 480584 EAN. 3414971200678
Rabattgruppe : 85
63,70 € / m Verpackungseinheit 6 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 60 mm
Breite 200 mm
Materialstärke 0.6 mm
Länge 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt 11689.44 mm²
Mit Oberteil Nein
Seitenlochung Ja
Montagelochung im Boden Ja
NATO-Lochbild Nein
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Einsatztemperatur -20-120 °C
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz sonstige
Farbe weiß
RAL-Nummer 9010
Gewicht 1.51666667 kg/m
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Handbuch
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Datenblatt
FT0955.pdf pdf (3.11 Mo)
Technisches Datenblatt
FT0955-02.pdf pdf (3.76 Mo)