Kabelrinne gelocht 3030x100x60 ohne Verbinder R9010
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne gelocht 3030x100x60 ohne Verbinder R9010
Best.-Nr. 480582
EAN.
3414971200616
Rabattgruppe : 85
50,15 €
/
m
Verpackungseinheit
6 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 60 mm |
---|---|
Breite | 100 mm |
Materialstärke | 0.6 mm |
Länge | 3030 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 5809.44 mm² |
Mit Oberteil | Nein |
Seitenlochung | Ja |
Montagelochung im Boden | Ja |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9010 |
Gewicht | 1.06 kg/m |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION