Kabelrinne gelocht 3000x75x60x2 ohne Verbinder Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne gelocht 3000x75x60x2 ohne Verbinder Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 487911
EAN.
3414971040854
Rabattgruppe : 85
76,80 €
/
m
Verpackungseinheit
6 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 60 mm |
---|---|
Breite | 77 mm |
Materialstärke | 2 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 4088 mm² |
Mit Oberteil | Nein |
Seitenlochung | Ja |
Montagelochung im Boden | Ja |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Gewicht | 2.79666667 kg/m |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Handbuch
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION