Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelrinne gelocht 3000x75x60 Auto V4A

Kabelrinnen Legrand

Kabelrinne gelocht 3000x75x60 Auto V4A

Best.-Nr. 488790 EAN. 3414971042964
Rabattgruppe : 85
130,90 € / m Verpackungseinheit 6 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Height 60 mm
Width 77 mm
Material thickness 0.6 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 4457.04 mm²
With cover No
Side perforation Yes
Bottom perforation Yes
NATO-mounting holes No
Model Integrated connector
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Operating / setting temperature -20-120 °C
Material quality Stainless steel 316 (V4A)
Surface protection Other
Weight 0.95 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

3 Dokumente
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT0954.pdf pdf (5.38 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00806-V02.03-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00806-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)