![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-484537-WEB-R.jpg)
Kabelrinne gelocht 3000x600x60 Auto R9010
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne gelocht 3000x600x60 Auto R9010
Best.-Nr. 484537
EAN.
3414971035973
Rabattgruppe : 85
152,45 €
/
m
Verpackungseinheit
6 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 60 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material thickness | 0.9 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 34815.24 mm² |
With cover | No |
Side perforation | Yes |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Weight | 4.85333333 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION