Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelrinne gelocht 3000x300x60 M/F, Tauchfeuerverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Kabelrinne gelocht 3000x300x60 M/F, Tauchfeuerverzinkt

Best.-Nr. 482114 EAN. 3414971032750
Rabattgruppe : 85
89,35 € / m Verpackungseinheit 6 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 60 mm
Breite 300 mm
Materialstärke 0.6 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 17569.44 mm²
Mit Oberteil Nein
Seitenlochung Ja
Montagelochung im Boden Ja
NATO-Lochbild Nein
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Einsatztemperatur -20-120 °C
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz feuerverzinkt
Gewicht 2.27333333 kg/m
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Handbuch
Whitebook
TEST-ASSET.pdf pdf (0.16 Mo)
Technisches Datenblatt
FT0954.pdf pdf (5.38 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00805-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)