Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelrinne gelocht 3000x300x60 Auto V2A

Kabelrinnen Legrand

Kabelrinne gelocht 3000x300x60 Auto V2A

Best.-Nr. 488014 EAN. 3414971042148
Rabattgruppe : 85
202,80 € / m Verpackungseinheit 6 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 60 mm
Breite 300 mm
Materialstärke 0.6 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 17569.44 mm²
Mit Oberteil Nein
Seitenlochung Ja
Montagelochung im Boden Ja
NATO-Lochbild Nein
Ausführung integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff rostfreier Stahl
Einsatztemperatur -20-120 °C
Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz sonstige
Gewicht 2.27333333 kg/m
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT0954.pdf pdf (5.38 Mo)
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00806-V02.03-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00806-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)