Kabelrinne gelocht 3000x200x60 Auto V2A
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne gelocht 3000x200x60 Auto V2A
Best.-Nr. 488013
EAN.
3414971042117
Rabattgruppe : 85
156,80 €
/
m
Verpackungseinheit
6 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 60 mm |
---|---|
Breite | 200 mm |
Materialstärke | 0.6 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 11689.44 mm² |
Mit Oberteil | Nein |
Seitenlochung | Ja |
Montagelochung im Boden | Ja |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | integrierter Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (V2A) |
Oberflächenschutz | sonstige |
Gewicht | 1.51666667 kg/m |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION