Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelrinne gelocht 3000x150x60 Auto V2A

Kabelrinnen Legrand

Kabelrinne gelocht 3000x150x60 Auto V2A

Best.-Nr. 488012 EAN. 3414971042087
Rabattgruppe : 85
130,25 € / m Verpackungseinheit 6 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Height 60 mm
Width 150 mm
Material thickness 0.6 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 8749.44 mm²
With cover No
Side perforation Yes
Bottom perforation Yes
NATO-mounting holes No
Model Integrated connector
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Operating / setting temperature -20-120 °C
Material quality Stainless steel 304 (V2A)
Surface protection Other
Weight 1.268 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

3 Dokumente
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT0954.pdf pdf (5.38 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00806-V02.03-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00806-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)