Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Kabelrinne gelocht 3000x150x25x1,5 ohne Verbinder, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne gelocht 3000x150x25x1,5 ohne Verbinder, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482443
EAN.
3414971033313
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
6 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 27 mm |
---|---|
Breite | 150 mm |
Materialstärke | 1.5 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 3528 mm² |
Mit Oberteil | Nein |
Seitenlochung | Ja |
Montagelochung im Boden | Ja |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Gewicht | 2.16666667 kg/m |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
5 Dokumente
Whitebook
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Whitebook
3 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION