Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelrinne gelocht 3000x150x100 M/F, Tauchfeuerverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Kabelrinne gelocht 3000x150x100 M/F, Tauchfeuerverzinkt

Best.-Nr. 482069 EAN. 3414971032279
Rabattgruppe : 85
191,20 € / m Verpackungseinheit 6 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 100 mm
Breite 150 mm
Materialstärke 0.6 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 14701.44 mm²
Mit Oberteil Nein
Seitenlochung Ja
Montagelochung im Boden Ja
NATO-Lochbild Nein
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Einsatztemperatur -20-120 °C
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz feuerverzinkt
Gewicht 1.6 kg/m
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

6 Dokumente
Technisches Datenblatt
FT0971EN-00.pdf pdf (3.3 Mo)
Technisches Handbuch
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Whitebook
TEST-ASSET.pdf pdf (0.16 Mo)
Technisches Datenblatt
FT0971.pdf pdf (2.34 Mo)
3 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00804-V02.03-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00804-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)