Kabelrinne gelocht 3000x100x60x1,5 ohne Verbinder Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne gelocht 3000x100x60x1,5 ohne Verbinder Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 487221
EAN.
3414971037885
Rabattgruppe : 85
68,55 €
/
m
Verpackungseinheit
6 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 60 mm |
---|---|
Breite | 100 mm |
Materialstärke | 1.5 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 5529 mm² |
Mit Oberteil | Nein |
Seitenlochung | Ja |
Montagelochung im Boden | Ja |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Gewicht | 2.43333333 kg/m |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
Whitebook
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION