![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482111-WEB-R.jpg)
Kabelrinne gelocht 3000x100x60 M/F, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne gelocht 3000x100x60 M/F, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482111
EAN.
3414971032668
Rabattgruppe : 85
43,20 €
/
m
Verpackungseinheit
6 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 60 mm |
---|---|
Breite | 100 mm |
Materialstärke | 0.6 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 5809.44 mm² |
Mit Oberteil | Nein |
Seitenlochung | Ja |
Montagelochung im Boden | Ja |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Gewicht | 1.06 kg/m |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Whitebook
WÄHLEN SIE EINE AKTION