Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Kabelrinne gelocht 3000x100x25x1,5 ohne Verbinder, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne gelocht 3000x100x25x1,5 ohne Verbinder, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482442
EAN.
3414971033283
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
6 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 27 mm |
---|---|
Width | 100 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
Length | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 2328 mm² |
With cover | No |
Side perforation | Yes |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Gewicht | 1.63333333 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
5 Dokumente
Whitebook
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Whitebook
3 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION