Kabelrinne gelocht 3000x100x100x2 ohne Verbinder Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne gelocht 3000x100x100x2 ohne Verbinder Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 487441
EAN.
3414971039322
Rabattgruppe : 85
113,35 €
/
m
Verpackungseinheit
6 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 100 mm |
---|---|
Width | 100 mm |
Material thickness | 2 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 9216 mm² |
With cover | No |
Side perforation | Yes |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Weight | 4.411 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION