![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/EL/LG-EL.jpg)
Kabelleiter, Tauchfeuerverzinkt L6M B450 H150
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Kabelleiter, Tauchfeuerverzinkt L6M B450 H150
Best.-Nr. EL450G6M
EAN.
5012774119012
Rabattgruppe : 85
272,05 €
/
m
Verpackungseinheit
6 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Side perforation | Yes |
Type of rung | Perforated profile |
Fixation rung | Welded |
Height | 150 mm |
Width | 490 mm |
Length | 6000 mm |
Useful cross section | 51736 mm² |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Rung centre spacing | 300 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |