Kabelleiter, Tauchfeuerverzinkt L3M B300 H125
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Kabelleiter, Tauchfeuerverzinkt L3M B300 H125
Best.-Nr. PL300G
EAN.
5012774269236
Rabattgruppe : 85
168,90 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Side perforation | Yes |
Type of rung | Perforated profile |
Fixation rung | Welded |
Height | 125 mm |
Width | 340 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 26936 mm² |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Rung centre spacing | 300 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |