![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/ZL/LG-ZL.jpg)
Kabelleiter, Tauchfeuerverzinkt L3M B300 H100
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Kabelleiter, Tauchfeuerverzinkt L3M B300 H100
Best.-Nr. ZL300G
EAN.
5012774447467
Rabattgruppe : 85
148,50 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Side perforation | Yes |
Type of rung | Perforated profile |
Fixation rung | Welded |
Height | 100 mm |
Width | 340 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 19536 mm² |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Rung centre spacing | 300 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |