Kabelleiter L3m B200 H125, Tauchfeuerverzinkt
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Kabelleiter L3m B200 H125, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. PL200G
EAN.
5012774269137
Rabattgruppe : 85
162,80 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung des Seitenholms | Profil (offen) |
---|---|
Seitenlochung | Ja |
Ausführung der Sprosse | Profil gelocht |
Befestigung der Sprosse | geschweißt |
Höhe | 125 mm |
Breite | 240 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 19000 mm² |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Sprossenmittenabstand | 300 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | sonstige |