![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/LG-387551-WEB-R.jpg)
Kabeldurchführung D=9,5
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Kabeldurchführung D=9,5
Best.-Nr. 387551
EAN.
8009561099364
Rabattgruppe : 78
0,64 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
Innendurchmesser | 6.6 mm |
---|---|
Outer diameter | 12 mm |
Länge | 10.3 mm |