![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/LG-387550-WEB-R.jpg)
Kabeldurchführung D=7,8
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Kabeldurchführung D=7,8
Best.-Nr. 387550
EAN.
8009561099357
Rabattgruppe : 78
0,19 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Innendurchmesser | 5.2 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 9.4 mm |
Länge | 8 mm |